The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 30863515
    EAN
    4011334390176
    Balení
    10 ks
    • Montáž s krytím IP55

    30863515

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    30863515

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (8)
    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    13293515
    13293515
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    6019303505
    6019303505
    Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    6719323515
    6719323515
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    6118913505
    6118913505
    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    6719333505
    6719333505
    Krabice s rámem 2-násobná svislá, nástěnná, W.1, šedá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Stříš­ka/kryt zařízení pro řízení obvodů 3 dostupné produkty
    • Osvět­lovací vložka pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • 13303505

      0,00 €  / *
    • 13293515

      0,00 €  / *
    • 6019303505

      Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6719323515

      0,00 €  / *
    • 6118913505

      Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6719333505

      Krabice s rámem 2-násobná svislá, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 13293505

      0,00 €  / *
    • 13283505

      0,00 €  / *

    Dokončete svůj systém

    • Stříš­ka/kryt zařízení pro řízení obvodů
    • Osvět­lovací vložka pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • 18223503

      Čočka s potiskem symbolu otvírače dveří, W.1, průhledná

      0,00 €  / *
    • 18223501

      0,00 €  / *
    • 18223502

      0,00 €  / *
    • 16883500

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    • Jmenovitý proud
      10 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Řídicí prvek
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      12 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      0
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování
    • Typ připo­jení
      S N-svorkou, S bezšrou­bovými svor­kami
    • Osvět­lení
      S červenou jednotkou LED 230 V, Pro kont­rolní obvod

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30863515
    PDF
    Hager RoHS report 30863515
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 30863515 | Hager

      Obrázek produktu 30863515

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet 30863515 | Hager

      Hager Product data sheet 30863515

      Product data sheet cs-CZ 2026-04-15

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-03 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      30723502 -
      30723502
    • 2
      50463515 -
      50463515
    • 3
      6130763512 -
      6130763512
    • 4
      30653515 -
      30653515
    • 5
      50453512 -
      50453512

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.