The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 16883500
    EAN
    4011334390695
    Balení
    10 ks

    16883500

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    16883500

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    • Jmenovité napětí
      230 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      0,4 mA
    Rozměry
    • Výška
      11 mm
    • Šířka
      25 mm
    • Hloubka
      14 mm
    Výkon
    • Příkon
      0,40 mA
    Mate­riál
    • Barva
      Modrá
    Osvět­lení
    • Typ svítidla
      LED
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 16883500
    PDF
    Hager RoHS report 16883500
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 16883500 | Hager

      Obrázek produktu 16883500

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 16883500 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 16883500

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-09

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.