50463525
EAN
4011334390350
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (9)Volitelné příslušenství
-
Stříška/kryt zařízení pro řízení obvodů 3 dostupné produkty -
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKlapka
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka55 mm
-
Hloubka41 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž, Montáž na omítku
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK05
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 50463525
Product data sheet cs-CZ 2025-11-13
PDF -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace