50553525
EAN
4011334441007
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (9)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pólové tlačítko
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 35 °C
Texty
-
Způsob zapojeníS mechanickým a elektrickým blokováním současného sepnutí
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Související produktové řadyW.1
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 50553525
Produktový list cs-CZ 2025-09-08
PDF -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace