Tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá 80141200
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (22)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 11 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
MontážZapuštěná montáž, Montáž na omítku
-
Provozní teplota-40 - 30 °C
-
Příkon sběrnice, přenos dat10 mA
-
S prostorovým termostatemNe
-
Vestavěná hloubka22 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž32 mm
-
Výška44 mm
-
Šířka45,70 mm
-
Hloubka40,50 mm
-
Počet ovládacích bodů1
-
S kontrolkou LEDAno
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7035
-
MateriálDuroplast
-
Povrchová úpravaLesklý, Matná
-
S displejemNe
-
Popisové poleNe
-
FunkceFunkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí
-
Včetně připojení sběrniceAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Product data sheet 80141200
Tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá
PDF -
Instalační návod
Instalační příručka en-GB, de-DE 2021-09-29
PDF1,22 MB -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
KNX product database
ETS Database for 80141X00
Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,06 kB -
Application Guide
Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)
Aplikace en-GB 2022-02-22
PDF2,32 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-05-04
PDF266,44 kB
Prohlášení o shodě International 2020-01-01
PDF533,53 kB