The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž s krytím IP55
  • 30763542
  • Designové řady vypínačů
  • Systém řízení budov KNX

30763542

EAN
4011334459507
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

30763542

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 80141200

    Tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá

    0,00 €  / *
  • 80141300

    Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá

    0,00 €  / *
  • 80141200

    Tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá

    0,00 €  / *
  • 30863532

    0,00 €  / *
  • 30763552

    Vypínač řazení 6, s popisem, komplet., IP 55, Berker W.1, bílá, mat

    0,00 €  / *
  • 50413512

    Přístroj tlačítka 1-pólového s krytkou, řazení 1/0So s LED, W.1, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 50763552

    Tlačítko přepínací, řazení 6/0So, s orientační LED, nástěnné, W.1, bílá mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Jedno­ná­sobná klapka
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Hloubka
    27 mm
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Bajo­ne­tová západka
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
  • Mechanická odolnost IK
    IK05

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 30763542
PDF
Hager RoHS report 30763542
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 30763542 | Hager

    Obrázek produktu 30763542

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 30763542 | Hager

    Hager Produktový list 30763542

    Produktový list cs-CZ 2025-11-12

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    30863552 - Kryt dělený, W.1, bílá mat
    30863552
    Kryt dělený, W.1, bílá mat
  • 2
    6118913502 - Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat
    6118913502
    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat
  • 3
    6719323502 - Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat
    6719323502
    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat
  • 4
    6719323515 - Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
    6719323515
    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
  • 5
    14093505 -
    14093505

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.