The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 30863532
    EAN
    4011334390282
    Balení
    1 ks

    30863532

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    30863532

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Řídicí prvek
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ano
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      12 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      0
    • Výška pásky P-touch popi­sového pole
      12 mm
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování
    • Typ připo­jení
      S N-svorkou, S bezšrou­bovými svor­kami
    • Osvět­lení
      S modrou jednotkou LED 230 V, Pro osvět­lení

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30863532
    PDF
    RoHS report 30863532
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 30863532 | Hager

      Obrázek produktu 30863532

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 30863532 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 30863532

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-10

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.