• 503501
    EAN
    4011334030454
    Pakovanje
    10 Komadi

    Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 503501

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V

    503501

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (27)
    Previous
    Previous
    16231404
    16231404
    Tipke, B.7, aluminij mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16238989
    16238989
    Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    14357004
    14357004
    Tipke, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    14357003
    14357003
    Tipke, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    14357006
    14357006
    Tipke, K.1, antracit mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    14357009
    14357009
    Tipke, K.1, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 9 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 16231404

      Tipke, B.7, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 16238989

      Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 14357004

      Tipke, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

      0,00 €  / *
    • 14357003

      Tipke, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 14357006

      Tipke, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14357009

      Tipke, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16236084

      Tipke, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 16236086

      Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 16236089

      Tipke, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16271404

      Tipke, sa indikacijom, B.7, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 16271606

      Tipke, sa indikacijom, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 16271909

      Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 16278982

      Tipke, sa indikacijom, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16278989

      Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16276089

      Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16231606

      Tipke, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 16231909

      Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 15711404

      Tipke, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15711606

      Tipke, na vijak, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 15711909

      Tipke na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *

    Kompletirajte vaš sistem

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
    • 1675

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva

      0,00 €  / *
    • 167504

      Sijalica sa N klemom, 230V/0, 4mA, modularni umetak, narandžasta

      0,00 €  / *
    • 1686

      LED-lampica, modul umetak, bijela

      0,00 €  / *
    • 168601

      LED sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0.40mA, crna

      0,00 €  / *
    • 1687

      LED-lampica, modul umetak, plava

      0,00 €  / *
    • 1676

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, smeđa

      0,00 €  / *
    • 167602

      Sijalica sa N klemom, 12V/65mA, modularni umetak, žuta

      0,00 €  / *
    • 167601

      Sijalica sa N klemom, 24V/35mA, modularni umetak, zelena

      0,00 €  / *
    • 167603

      Sijalica sa N klemom, 48V/25mA, modularni umetak, crvena

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Dupla tipka
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      41,60 mm
    • Ugra­đena dubina
      31,30 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      2
    • Vrsta tastera
      Serijski taster
    • Sa povratnim signalnim kontaktom
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      quickconnect
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 503501
    PDF
    RoHS report 503501
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 503501  | Hager

      Slika proizvoda 503501

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 503501  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 503501

      Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina