Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme L063L
EAN
4010330740275
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
41,51 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D0-Sicherungseinsatz 7 Produkte verfügbar
-
D0-Hülsenpasseinsatz 9 Produkte verfügbar
-
D0-Sicherungsschraubkappe 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Architektur
-
Polanzahl3
Installation, Montage
-
Montage aufSammelschienensystem
-
Nominales Drehmoment2,50 - 2,50 Nm
Anschluss
-
Anschluss-/Steckertyp EingangKäfigklemme
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 25 mm²
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2 W
Lieferumfang
-
Mit DeckelJa
Sicherung
-
SicherungsgrößeD02
-
SicherungscharakteristikgG ; gR
Abmessungen
-
Höhe201 mm
-
Breite27 mm
-
Länge72 mm
-
Abstand Sammelschienen60 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bedienungsanleitung
L063L* FUSE-BASE-D0 MANUAL
Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2005-12-07
PDF769,75 kB -
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-11-29
PDF645,11 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
Reitersicherungsunterteil für drei D02 Sicherungen, für Sammelschienensystem-Abstand 60 mm, Höhe 20 und 30 mm wie im System univers. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 63 A. Sammelschienenrastierung für 5 mm dicke Kupferschienen, ausbrechbar für 10 mm Dicke. Beschriftungsmöglichkeit am Gerät integriert. Rahmenklemme bis 16 mm² feindrähtig und bis 25 mm² ein - und mehrdrähtig. Gerätebreite 27 mm. Entsprich die Normen DIN EN 60269-1 und DIN VDE 0636-31.
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Montage auf: Sammelschienensystem
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Käfigklemme
Frequenz: 50 - 50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D02
Sicherungscharakteristik: gG ; gR
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L063L
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Reitersicherungsunterteil für drei D02 Sicherungen, für Sammelschienensystem-Abstand 60 mm, Höhe 20 und 30 mm wie im System univers. Sicherungsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 63 A. Sammelschienenrastierung für 5 mm dicke Kupferschienen, ausbrechbar für 10 mm Dicke. Beschriftungsmöglichkeit am Gerät integriert. Rahmenklemme bis 16 mm² feindrähtig und bis 25 mm² ein - und mehrdrähtig. Gerätebreite 27 mm. Entsprich die Normen DIN EN 60269-1 und DIN VDE 0636-31.
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Montage auf: Sammelschienensystem
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Käfigklemme
Frequenz: 50 - 50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D02
Sicherungscharakteristik: gG ; gR
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L063L
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.