The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze
    • LE1840
    EAN
    3250614131394
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze

    Sicherungseinsatz D02 E18 40A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V LE1840

    Preis
    € 138,59
    / 100 Stück *
    € 138,59
    / 100 Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungseinsatz D02 E18 40A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

    LE1840

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gG
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      40 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 - 400 V
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      3,90 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      15,3 mm
    • Breite
      15,3 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      gG
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      DIN EN60269-1 (VDE0636-1):2015-05; EN 60269-1:2007 + A1:2009 + A2:2014; DIN VDE 0636-3 (VDE0636-3):2013-12; HD 60269-3:2010 + A1:2013

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    REACH declaration LE1840
    PDF
    RoHS Report LE1840
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LE1840 | Hager Deutschland

      Produktbild LE1840

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LE1840 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LE1840

      Sicherungseinsatz D02 E18 40A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LE18P16 - Hülsenpasseinsatz D02 E18 16A mausgrau nach DIN 49523
      LE18P16
      Hülsenpasseinsatz D02 E18 16A mausgrau nach DIN 49523
      Preis
      € 62,04
      / 100 Stück *
      € 62,04
      / 100 Stück *
    • 2
      LE1863 - Sicherungseinsatz D02 E18 63A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V
      LE1863
      Sicherungseinsatz D02 E18 63A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V
      Preis
      € 138,59
      / 100 Stück *
      € 138,59
      / 100 Stück *
    • 3
      LE14H - Haltefeder für D01 Sicherung in Schraubkappe D02
      LE14H
      Haltefeder für D01 Sicherung in Schraubkappe D02
      Preis
      € 62,04
      / 100 Stück *
      € 62,04
      / 100 Stück *
    • 4
      LE18SK - Schraubkappe D02 E18 aus Keramik mit Prüfloch 63A
      LE18SK
      Schraubkappe D02 E18 aus Keramik mit Prüfloch 63A
      Preis
      € 153,60
      / 100 Stück *
      € 153,60
      / 100 Stück *
    • 5
      LE14SI - Schraubkappe D01 E14 aus Kunststoff mit Prüfloch Typ K01
      LE14SI
      Schraubkappe D01 E14 aus Kunststoff mit Prüfloch Typ K01
      Preis
      € 200,44
      / 100 Stück *
      € 200,44
      / 100 Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungseinsatz D02 E18 40A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

    Sicherungseinsatz D02 mit Kennmelder, Geeignet für Sicherungsunterteile.

    Sicherungsgröße: D02
    Sicherungscharakteristik: gG
    Nennstrom: 40 A
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,90 W
    Höhe: 15,3 mm
    Breite: 15,3 mm
    Farbe: Schwarz
    Auslösecharakteristik: gG

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LE1840
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf