Hülsenpasseinsatz D02 E18 4A braun nach DIN 49523 LE18P04
EAN
3250614124204
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
54,32 €
/ 100 Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D0-Schraub-Passeinsatz 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Sicherung
-
SicherungsgrößeD02
Anschluss
-
Fassung TypE18
Elektrischer Strom
-
Nennstrom4 A
Abmessungen
-
Höhe17 mm
-
Breite17 mm
-
Länge10,50 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Hülsenpasseinsatz D02 E18 4A braun nach DIN 49523
Zubehör zu Sicherungsunterteil D02. Geeignet für Sicherungseinsätze.
Sicherungsgröße: D02
Fassung Typ: E18
Nennstrom: 4 A
Höhe: 17 mm
Breite: 17 mm
Länge: 10,50 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LE18P04
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör zu Sicherungsunterteil D02. Geeignet für Sicherungseinsätze.
Sicherungsgröße: D02
Fassung Typ: E18
Nennstrom: 4 A
Höhe: 17 mm
Breite: 17 mm
Länge: 10,50 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LE18P04
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.