Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung LD02K63-3SS
EAN
3250614131523
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
17,99 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D0-Sicherungseinsatz 7 Produkte verfügbar
-
D0-Hülsenpasseinsatz 9 Produkte verfügbar
-
D0-Sicherungsschraubkappe 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Architektur
-
Polanzahl3
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Anschluss
-
Anschluss-/Steckertyp EingangBügelklemme
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom28,50 W
Lieferumfang
-
Mit DeckelJa
Sicherung
-
SicherungsgrößeD02
Abmessungen
-
Höhe63 mm
-
Breite72 mm
-
Länge80 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung
D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Montage auf: DIN Schiene
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Bügelklemme
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 28,50 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D02
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LD02K63-3SS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Montage auf: DIN Schiene
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Bügelklemme
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 28,50 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D02
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LD02K63-3SS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!