Kunststoffabdeckung D01 1polig, grau • LD01-02AD-1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
  • LD01-02AD-1

Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 1polig grau für D0 - Keramiksockel

LD01-02AD-1

LD01-02AD-1 - Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 1polig grau für D0 - Keramiksockel
  • Hauptschalt­ge­räte

Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 1polig grau für D0 - Keramiksockel LD01-02AD-1

EAN
3250614131554
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
112,98 €
/ Stück *
 112,98 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    D01
Anschluss
  • Fassung Typ
    E14
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration LD01-02AD-1 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LD01-02AD-1 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild LD01-02AD-1 | Hager Deutschland

    Produktbild LD01-02AD-1

  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    L063L - Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
    L063L
    Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
    Preis
     43,09 €
    / Stück *
     43,09 €
    / Stück *
  • 2
    LD01K16-1AS - Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
    LD01K16-1AS
    Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
    Preis
     5,97 €
    / Stück *
     5,97 €
    / Stück *
  • 3
    LD01K16-3AS - Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
    LD01K16-3AS
    Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
    Preis
     14,95 €
    / Stück *
     14,95 €
    / Stück *
  • 4
    LD02K63-1SS - Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung
    LD02K63-1SS
    Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung
    Preis
     8,96 €
    / Stück *
     8,96 €
    / Stück *
  • 5
    LD046 - Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    LD046
    Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    Preis
     16,58 €
    / Stück *
     16,58 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 1polig grau für D0 - Keramiksockel

Zubehör zu Sicherungsunterteil D01. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Sicherungsgröße: D01
Fassung Typ: E14
Nennstrom: 16 A
Polanzahl: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LD01-02AD-1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf