Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme LD01K16-3AS
EAN
3250614131516
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
14,40 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D0-Sicherungseinsatz 4 Produkte verfügbar
-
D0-Hülsenpasseinsatz 4 Produkte verfügbar
-
D0-Sicherungsschraubkappe 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
Architektur
-
Polanzahl3
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Anschluss
-
Anschluss-/Steckertyp EingangBügelklemme
Frequenz
-
Frequenz200 - 200 Hz
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom9 W
Lieferumfang
-
Mit DeckelJa
Sicherung
-
SicherungsgrößeD01
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.
Nennstrom: 16 A
Polanzahl: 3
Montage auf: DIN Schiene
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Bügelklemme
Frequenz: 200 - 200 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D01
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LD01K16-3AS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.
Nennstrom: 16 A
Polanzahl: 3
Montage auf: DIN Schiene
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Bügelklemme
Frequenz: 200 - 200 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D01
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LD01K16-3AS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.