The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
  • L250E
  • Hauptschalt­ge­räte

Anschlussmodul 54mm leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen L250E

EAN
3250610740972
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 31,80 €
/ Stück *
 31,80 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussmodul 54mm leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen

L250E

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Abmes­sungen
  • Höhe
    105 mm
  • Breite
    54 mm
  • Tiefe
    90 mm
  • Höhe Sammelschiene
    10 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    12 - 30 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    5 W
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L250E
PDF
Hager RoHS Report L250E
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild L250E | Hager Deutschland

    Produktbild L250E

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt L250E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L250E

    Anschlussmodul 54mm leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen

    PDF
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LD042 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    LD042
    Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    Preis
     6,55 €
    / Stück *
     6,55 €
    / Stück *
  • 2
    LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    LD047
    Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    Preis
     15,93 €
    / Stück *
     15,93 €
    / Stück *
  • 3
    LD043 - Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    LD043
    Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    Preis
     7,74 €
    / Stück *
     7,74 €
    / Stück *
  • 4
    L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für  Sammelschiene 60mm
    L630A
    Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm
    Preis
     266,72 €
    / Stück *
     266,72 €
    / Stück *
  • 5
    L063L1 - Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
    L063L1
    Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
    Preis
     43,26 €
    / Stück *
     43,26 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Anschlussmodul 54mm leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen

Anschlussmodul für 60mm Sammelschienensystem ohne Anschlussklemmen

Werkstoff: Kunststoff
Höhe: 105 mm
Breite: 54 mm
Höhe Sammelschiene: 10 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 12 - 30 mm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 5 W
Nennstrom: 250 A

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L250E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf