Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523 LE18P06
EAN
3250614124211
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
56,38 €
/ 100 Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D0-Schraub-Passeinsatz 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 9 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Sicherung
-
SicherungsgrößeD02
Anschluss
-
Art der LampenfassungE18
Elektrischer Strom
-
Nennstrom6 A
Abmessungen
-
Höhe17 mm
-
Breite17 mm
-
Länge10,50 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LE18P06
Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-10-02
PDF323,85 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523
Zubehör zu Sicherungsunterteil D02. Geeignet für Sicherungseinsätze.
Sicherungsgröße: D02
Fassung Typ: E18
Nennstrom: 6 A
Höhe: 17 mm
Breite: 17 mm
Länge: 10,50 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LE18P06
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör zu Sicherungsunterteil D02. Geeignet für Sicherungseinsätze.
Sicherungsgröße: D02
Fassung Typ: E18
Nennstrom: 6 A
Höhe: 17 mm
Breite: 17 mm
Länge: 10,50 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LE18P06
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!