The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit
    • L76O
    Der Lasttrennschalter D02 63A 3-polig+N bietet eine visuelle Anzeige bei ausgelöster Sicherung durch rote Markierung und ermöglicht eine Sperrung sowie Plombierung in EIN/AUS-Position. Die Einheit verfügt über eine thermische Überwachung zur Überhitzungsmeldung und nutzt eine schraubkappenlose Stecktechnik. Der entnehmbare Sicherungsstecker mit Fingerschutz unterstützt eine handunabhängige Schaltung. Ideal für erhöhte Sicherheitsanforderungen in elektrischen Installationen.
    EAN
    3250614128868
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N L76O

    Preis
    € 173,89
    / Stück *
    € 173,89
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N

    L76O

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • D0-Hülsen­pass­ein­satz 8 Produkte verfügbar
    • D0-Si­che­rungs­ein­satz 6 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • D0-Hülsen­pass­ein­satz
    • D0-Si­che­rungs­ein­satz
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • LE18P02

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 2A rosa nach DIN 49523

      € 62,04  / 100 Stück*
    • LE18P04

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 4A braun nach DIN 49523

      € 62,04  / 100 Stück*
    • LE18P06

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523

      € 62,04  / 100 Stück*
    • LE18P10

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 10A rot nach DIN 49523

      € 62,04  / 100 Stück*
    • LE18P16

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 16A mausgrau nach DIN 49523

      € 62,04  / 100 Stück*
    • LE18P20

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 20A blau nach DIN 49523

      € 62,04  / 100 Stück*
    • LE18P35

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 35A schwarz nach DIN 49523

      € 62,04  / 100 Stück*
    • LE18P50

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 50A weiß nach DIN 49523

      € 62,04  / 100 Stück*
    • LE1820

      Sicherungseinsatz D02 E18 20A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      € 101,80  / 100 Stück*
    • LE1850

      Sicherungseinsatz D02 E18 50A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      € 138,59  / 100 Stück*
    • LE1863

      Sicherungseinsatz D02 E18 63A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      € 138,59  / 100 Stück*
    • LE1835

      Sicherungseinsatz D02 E18 35A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      € 138,59  / 100 Stück*
    • LE1832

      Sicherungseinsatz D02 E18 32A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      € 133,04  / 100 Stück*
    • LE1840

      Sicherungseinsatz D02 E18 40A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      € 138,59  / 100 Stück*
    • LE7XOT63A

      Trennmesser SET 63A für D02-Sicherungs-Lasttrennschalter L73O und L76O

      € 59,25  / Set*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3 Nm
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      35 - 35 mm
    • Höhe
      84 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      76 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 25 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,80 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      5,50 W
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC 22B
    Texte
    • Schutz
      Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L76O
    PDF
    RoHS Report L76O
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L76O | Hager Deutschland

      Produktbild L76O

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L76O | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L76O

      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Assembly instructions L73O - L76O, L76U | Hager Deutschland

      Assembly instructions L73O - L76O, L76U

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2022-05-16

      PDF
      3,17 MB
    • Endverbraucher Kurzanleitung

      Bild Laymaninstructions L73O - L76O | Hager Deutschland

      Laymaninstructions L73O - L76O

      Endverbraucher Kurzanleitung International 2022-03-08

      PDF
      1,43 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L74M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 4polig Hutschiene
      L74M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 4polig Hutschiene
      Preis
      € 199,97
      / Stück *
      € 199,97
      / Stück *
    • 2
      L75M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene
      L75M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene
      Preis
      € 118,26
      / Stück *
      € 118,26
      / Stück *
    • 3
      L73M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene
      L73M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene
      Preis
      € 106,03
      / Stück *
      € 106,03
      / Stück *
    • 4
      L72M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene
      L72M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene
      Preis
      € 93,49
      / Stück *
      € 93,49
      / Stück *
    • 5
      L73O - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig
      L73O
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig
      Preis
      € 126,80
      / Stück *
      € 126,80
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N

    Lasttrennschalter DO2 mit optische Anzeigen (Sicherung ausgelöst = rot), sperrbar in AUS-Position, plombierbar in EIN/AUS-Position und thermische Überwachung (Überhitzungsmeldung), schraubkappenlose Stecktechnik, handunabhängige EIN/AUS-Schaltung und entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz.

    Sicherungsgröße: D02
    Polanzahl: 3
    Nennstrom: 63 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20 A
    25 A
    32 A
    35 A
    40 A
    50 A
    63 A
    Montage auf: Hutschiene
    Nominales Drehmoment: 3 - 3 Nm
    Breite/Dicke Sammelschiene: 35 - 35 mm
    Höhe: 84 mm
    Breite: 72 mm
    Tiefe: 76 mm
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 25 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 40 °C
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,80 W
    Gebrauchskategorie: AC 22B
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 25 mm²
    Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,50 W
    Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L76O
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf