Trennmesser SET 63A für D02-Sicherungs-Lasttrennschalter L73O und L76O LE7XOT63A
EAN
3250614128943
Marke
Hager
VPE
24 sets
Preisgruppe
H62
Preis
53,85 €
/ Set
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe45 mm
-
Breite27 mm
-
Länge81 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKupfer
Sicherung
-
SicherungsgrößeD02
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-11-29
PDF718,90 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF227,25 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Trennmesser SET 63A für D02-Sicherungs-Lasttrennschalter L73O und L76O
Zubehör zu Sicherungsunterteil DIII. Geeignet für Sicherungseinsätze.
Höhe: 45 mm
Breite: 27 mm
Länge: 81 mm
Werkstoff: Kupfer
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LE7XOT63A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör zu Sicherungsunterteil DIII. Geeignet für Sicherungseinsätze.
Höhe: 45 mm
Breite: 27 mm
Länge: 81 mm
Werkstoff: Kupfer
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LE7XOT63A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.