Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung LD02K63-1KS
EAN
3250614131493
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
8,63 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D0-Schraub-Passeinsatz 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A
Architektur
-
Polanzahl1
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom9,50 W
Lieferumfang
-
Mit DeckelJa
Sicherung
-
SicherungsgrößeD02
Abmessungen
-
Höhe65 mm
-
Breite27 mm
-
Länge70 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 1
Montage auf: DIN Schiene
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9,50 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D02
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LD02K63-1KS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 1
Montage auf: DIN Schiene
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9,50 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D02
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LD02K63-1KS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.