The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze
    • LE18SIP
    EAN
    3250614131431
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze

    Schraubkappe D02 E18 63A aus Kunststoff mit Prüfloch plombierbar Typ K02 LE18SIP

    Preis
    € 237,34
    / 100 Stück *
    € 237,34
    / 100 Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schraubkappe D02 E18 63A aus Kunststoff mit Prüfloch plombierbar Typ K02

    LE18SIP

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • D0-Schraub-Pass­ein­satz 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • D0-Schraub-Pass­ein­satz
    • LE14H

      Haltefeder für D01 Sicherung in Schraubkappe D02

      € 62,04  / 100 Stück*

    Passend zu

    • LD043

      Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

      € 8,51  / Stück*
    • LD02K63-1SS

      Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung

      € 9,86  / Stück*
    • LD02K63-3SS

      Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung

      € 19,79  / Stück*
    • LD046

      Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung

      € 18,25  / Stück*
    • L063L

      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme

      € 47,41  / Stück*
    • L063L1

      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme

      € 47,60  / Stück*
    • LD02K63-1KS

      Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung

      € 9,86  / Stück*
    • LD02K63-3KS

      Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung

      € 19,79  / Stück*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LE18SIP
    PDF
    RoHS Report LE18SIP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LE18SIP | Hager Deutschland

      Produktbild LE18SIP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LE18SIP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LE18SIP

      Schraubkappe D02 E18 63A aus Kunststoff mit Prüfloch plombierbar Typ K02

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LE14P06 - Hülsenpasseinsatz D01 E14 6A grün nach DIN 49523
      LE14P06
      Hülsenpasseinsatz D01 E14 6A grün nach DIN 49523
      Preis
      € 56,53
      / 100 Stück *
      € 56,53
      / 100 Stück *
    • 2
      LE14P04 - Hülsenpasseinsatz D01 E14 4A braun nach DIN 49523
      LE14P04
      Hülsenpasseinsatz D01 E14 4A braun nach DIN 49523
      Preis
      € 56,53
      / 100 Stück *
      € 56,53
      / 100 Stück *
    • 3
      LE14P02 - Hülsenpasseinsatz D01 E14 2A rosa nach DIN 49523
      LE14P02
      Hülsenpasseinsatz D01 E14 2A rosa nach DIN 49523
      Preis
      € 56,53
      / 100 Stück *
      € 56,53
      / 100 Stück *
    • 4
      LE14P10 - Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A rot nach DIN 49523
      LE14P10
      Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A rot nach DIN 49523
      Preis
      € 56,53
      / 100 Stück *
      € 56,53
      / 100 Stück *
    • 5
      LE14SK - Schraubkappe D01 E14 aus Keramik mit Prüfloch
      LE14SK
      Schraubkappe D01 E14 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis
      € 146,10
      / 100 Stück *
      € 146,10
      / 100 Stück *

    Ausschreibungstext

    Schraubkappe D02 E18 63A aus Kunststoff mit Prüfloch plombierbar Typ K02

    Zubehör zu Sicherungsunterteil D02. Geeignet für Sicherungseinsätze.

    Sicherungsgröße: D02
    Nennstrom: 63 A
    Werkstoff: Kunststoff

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LE18SIP
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf