Feldverteiler AP,univers,3x12PLE+2xMontageplatte,QuickSet,QuickConnect FWQ61M5
EAN
3250610134597
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
661,01 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagezubehör 5 Produkte verfügbar -
Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau 1 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 1 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 3 Produkte verfügbar -
Schließsystem 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung230 -400 V
Installation, Montage
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom125 A
Ausstattung
-
Anzahl der Schienen3
-
Anzahl Reihen3
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteJa
Kapazität
-
Anzahl Module36
Funktionen
-
Mit LeitungseinführungJa
Abmessungen
-
Höhe950 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe161 mm
-
Einbauhöhe950 mm
-
Einbaubreite300 mm
-
Einbautiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
Konnektivität
-
MontageartAufputz
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeWeiß
-
Werkstoff MontageplatteKunststoff
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP31
-
SchließungstypOhne Schloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FWQ61M5
Feldverteiler AP,univers,3x12PLE+2xMontageplatte,QuickSet,QuickConnect
PDF -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Feldverteiler AP,univers,3x12PLE+2xMontageplatte,QuickSet,QuickConnect
Feldverteiler AP zertifiziert nach EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870 mit der innovativen Quickset - Technologie zur Einmann-Montage. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2, Schutzart IP31. Bestehend aus Schrank und Tür mit außen verlaufendem Stahlblech pulverbeschichtet mit zentrierten weißen undurchsichtigem, dem Rahmen angepassten Kunststoff geschlitzt. Die Schlitze in der Tür sind zur besseren Wärmeableitung der eingebauten W-LAN Komponenten. Komplettverteiler mit Einbausatz links bestückt mit profilierten galvanisch, zwischen Energie- und Multimediateil, getrennten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv 1xPE QuickConnect-Klemmblock auf Träger montiert, mit Multimediafeld unten bestückt mit Kunststoff-Lochplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckungen und durchgehende horizontaler Abschottung zwischen Multimedia und Energiefeld. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110, rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 3
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 36
Höhe: 950 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 161 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Werkstoff Montageplatte: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection): IP31
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWQ61M5
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Feldverteiler AP zertifiziert nach EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870 mit der innovativen Quickset - Technologie zur Einmann-Montage. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2, Schutzart IP31. Bestehend aus Schrank und Tür mit außen verlaufendem Stahlblech pulverbeschichtet mit zentrierten weißen undurchsichtigem, dem Rahmen angepassten Kunststoff geschlitzt. Die Schlitze in der Tür sind zur besseren Wärmeableitung der eingebauten W-LAN Komponenten. Komplettverteiler mit Einbausatz links bestückt mit profilierten galvanisch, zwischen Energie- und Multimediateil, getrennten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv 1xPE QuickConnect-Klemmblock auf Träger montiert, mit Multimediafeld unten bestückt mit Kunststoff-Lochplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckungen und durchgehende horizontaler Abschottung zwischen Multimedia und Energiefeld. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110, rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 3
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 36
Höhe: 950 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 161 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Werkstoff Montageplatte: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection): IP31
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWQ61M5
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!