The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • FWQ32D1

Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,72PLE,2x3 Reihen 500x550x161mm,QS, leer o.Tür FWQ32D1

EAN
3250612738496
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,72PLE,2x3 Reihen 500x550x161mm,QS, leer o.Tür

FWQ32D1

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (36)
    • Monta­geschiene 6 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 2 Produkte verfügbar
    • Rangier­feld für Gehäuse 4 Produkte verfügbar
    • Steck­dose für Reihen­einbau 1 Produkte verfügbar
    • Trenn­platte für Zähler-/­Ver­tei­ler­felder 1 Produkte verfügbar
    • Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­geschiene
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Rangier­feld für Gehäuse
    • Steck­dose für Reihen­einbau
    • Trenn­platte für Zähler-/­Ver­tei­ler­felder
    • Gängiges Zubehör
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld
    • Rangier­ka­na­l­ab­de­ckung für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Lack­stift
    • Durch­gangs­-Reihen­klemme
    • Schließ­system
    • Monta­ge­zu­behör
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • UN03A

      Tragschienen, universN, 450mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

       20,72 €  / Stück*
    • UZ01B4

      Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

       7,07 €  / Stück*
    • UT22C

      Hutschiene, univers, 7, 5mm, isoliert, tiefenverstellb.bis 21mm, 11, 5PLE breit(212mm)

       11,23 €  / Stück*
    • U842B

      Hutschiene, universZ, 35x248x7, 5mm, Stahl verzinkt

       6,74 €  / Stück*
    • ZZ44SF

      Tragschienenbefestigung, Satz mit 4x Schrauben und Gegenmutter

       17,47 €  / Set*
    • ZZ41FWB

      Adapter set univers FW, für univers Innenausbausystem

       20,36 €  / Stück*
    • KN00A

      Klemmenträger QC Universaladapter

       4,95 €  / Stück*
    • UZ00K1

      Klemmenträger, univers, für Montage von QuickConnect-Klemmen

       6,08 €  / Stück*
    • FZ12MK

      Patch-Panel, univ., 12-fach, für Keystone, o. Module, für Hutschiene/geschraubt

       64,39 €  / Stück*
    • FZ12MMO

      Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt

       64,39 €  / Stück*
    • UM00K3

      Patchpanel für 10 Patchmodule RJ45 und für 2 Integro flow Einsätze

       34,53 €  / Stück*
    • UM00K4

      Patchpanel für 24 Patchmodule RJ45

       34,53 €  / Stück*
    • VZ00AS

      Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage

       120,61 €  / Stück*
    • ZZ10H

      Abschottung, univers Z, waagerecht, 1-feldrig breit

       14,76 €  / Stück*
    • UM00M1

      Multimedia Kit, univers, m.3xSteckdose, 12xPatchPanel m.6xRJ45, Geräte-u.Kabelhalter

       272,02 €  / Stück*
    • UM00M2

      Multimedia Kit, univers, m.3xSteckdose, 12xPatchPanel ohneRJ45, Geräte-u.Kabelhalter

       189,09 €  / Stück*
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

       35,61 €  / Stück*
    • FZ466N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen

       40,49 €  / Stück*
    • FZ468N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, ohne Vorprägungen

       40,49 €  / Stück*
    • UM00M0

      Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 175x250mm

       25,43 €  / Stück*
    • UZ32M5

      Montageplatte, univers für Telekom, 2feldig, für Schränke mit Höhe 500mm

       123,97 €  / Stück*
    • UZ21M6

      Montageplatte, univers, 240x247mm, gelocht, mit Montageschrauben

       71,29 €  / Stück*
    • UM00S1

      Abdeckungenset für Multimedia Kit, für Patch-Panel und für 3-fach-Steckdose

       58,15 €  / Stück*
    • UM00S2

      Abdeckung oben/unten für Patch-Panelmodule

       30,55 €  / Stück*
    • FZ442N

      Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 550 x 135mm, RAL9010,

       109,08 €  / Stück*
    • FZ791N

      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

       19,19 €  / Stück*
    • KXA04LH

      Durchgangsklemme-Phase 4mm², 800V-32A, Schraubtechnik

       1,28 €  / Stück*
    • FZ598

      Türschild mit Klappgriff 90SL für Schrank IP43, univers

       17,76 €  / Stück*
    • FZ598N

      Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44

       12,88 €  / Stück*
    • UZ25V2

      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

       39,01 €  / Stück*
    • UZ25V1

      Leitungsklammer, universN, groß, 20 Teile

       41,67 €  / Stück*
    • UZ01V2

      Adapter, universZ, einfach, f. Leitungsklammer auf Hutschiene35x7, 5mm, 20 Teile

       46,89 €  / Stück*
    • UZ01Z2

      Isolierstück, universN, für durchgehende Hutschienen

       12,53 €  / Stück*
    • UZ00Z2

      Isolierstück, universN, einfach, für Hutschienen und Aufbaubügel, 2 Stück

       9,59 €  / Stück*
    • UZ04A1

      Haubenturm doppelt, universZ, niedriges Niveau, mit Schrauben

       3,61 €  / Stück*
    • FZ401

      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset

       16,39 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      500 mm
    • Breite
      550 mm
    • Tiefe
      160 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      1 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      4
    • Anzahl Reihen
      6
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Werk­stoff
      Stahl
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      0
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration FWQ32D1
    PDF
    Hager RoHS Report FWQ32D1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FWQ32D1 | Hager Deutschland

      Produktbild FWQ32D1

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt FWQ32D1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FWQ32D1

      Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,72PLE,2x3 Reihen 500x550x161mm,QS, leer o.Tür

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

      Montageanleitung für QC-Steckklemme

      PE/N-Klemme

      PDF
      673,51 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Zubehör (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Zubehör (Stand: 09.2009)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      21,23 kB
      Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler (Stand: 04.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler (Stand: 04.2010)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      2,05 MB
      Bild Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)

      QuickConnect PE/N-Klemme

      PDF
      608,90 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild 22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

      22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04

      Stand: 01.04.2022

      PDF
      515,34 kB
    • BIM Revit Objekte

      Bild Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Bild Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,41 MB
      Bild Range Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty flush mounted  hosted-V2021 | Hager Deutschland

      Range Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty flush mounted hosted-V2021

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Bild Range Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty flush mounted  no hosted-V2021 | Hager Deutschland

      Range Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty flush mounted no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Bild Range Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty surface mounted  hosted-V2021 | Hager Deutschland

      Range Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty surface mounted hosted-V2021

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Bild Range Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty surface mounted  no hosted-V2021 | Hager Deutschland

      Range Univers enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty surface mounted no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2023-03-30

      PDF
      23,14 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-08-29

      PDF
      143,25 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf