Щит на 60(70) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA VU60UA
EAN
3250616616226
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 1 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти -
Система блокування 1 доступні продукти -
Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти -
Власник документа 1 доступні продукти -
Комутаційна панель для шафи 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Обладнання
-
Кількість рейок5
-
Кількість рядів щита5
Ємність
-
Кільксть модулів60
Розміри
-
Висота880,50 mm
-
Ширина348 mm
-
Глибина94,50 mm
-
Вбудована ширина335 mm
-
Вбудована глибина89 mm
-
Кількість модулів за шириною60
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
Матеріали
-
Код RAL9010
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Випробування розжареним дротом650 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації