The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • volta та аксесуари
  • VU24UA
  • Розподіл електроенергії

Щит на 24(28) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA VU24UA

EAN
3250616615632
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Щит на 24(28) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA

VU24UA

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (11)
    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 1 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти
    • Система блокування 1 доступні продукти
    • Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти
    • Власник документа 1 доступні продукти
    • Комутаційна панель для шафи 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю
    • Аксесуари/запасні частини для клем
    • Система блокування
    • Компоненти для розташування/системи відсіків
    • Власник документа
    • Комутаційна панель для шафи
    • Розетка для розподільного щита
    • Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка
    • Кришка для розподільного щита
    • Швидкознімне кріплення для кришок корпусу
    • VZ699

      Перегородка для розводки кабеля в щитах VOLTA (1шт.=комплект з 6 перегородок)

      0,00 EUR  / *
    • VZ711

      Утримувач клем QuickConnect для щитів Volta

      0,00 EUR  / *
    • VZ302N

      Замок для щитів серії Volta (нова версія в/у), комплект 2 ключа

      0,00 EUR  / *
    • VZ410N

      Монтажний комплект для з'єднання щитів Volta між собою

      0,00 EUR  / *
    • VZ407

      Кишеня для схем для приклеювання на дверцята

      0,00 EUR  / *
    • FZ12MM

      Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами

      0,00 EUR  / *
    • VZ00AS

      Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту

      0,00 EUR  / *
    • VZ00UP

      Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.

      0,00 EUR  / *
    • VZ602

      Маркувальна табличка з позначеннями 14 мод. (комплект = 10шт.)

      0,00 EUR  / *
    • VZ222N

      Лицьова панель пластикова для 2-рядного щита VOLTA

      0,00 EUR  / *
    • VZ225N

      Фіксатор пластиковий для панелі Volta, запасна частина

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      400 - 400 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      63 A
    Потужність
    • Максимальні втрати потужності на шафу за ΔT=20K
      17,50 W
    Обладнання
    • Кількість рейок
      2
    • Кількість рядів щита
      2
    • Кількість секцій по ширині
      1
    Ємність
    • Кільксть модулів
      24
    • Кількість півмодулів терміналів на рейці
      48
    Розміри
    • Висота
      505,50 mm
    • Ширина
      348 mm
    • Глибина
      94,50 mm
    • Вбудована висота
      490 mm
    • Вбудована ширина
      335 mm
    • Вбудована глибина
      90 mm
    • Кількість модулів за шириною
      12
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Кількість замків
      0
    Матеріали
    • Код RAL
      9010
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP30
    • Випробування розжареним дротом
      650 °C

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VU24UA
    PDF
    Hager RoHS report VU24UA
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VU24UA | Hager

      Зображення продукту VU24UA

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VU24UA | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VU24UA

      Щит на 24(28) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA

      PDF
    • Instruction manual

      Зображення Instruction manual International 2024-11-21 | Hager

      Instruction manual International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-15

      PDF
      312,77 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-15

      PDF
      300,17 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VZ306 - Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
      VZ306
      Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
    • 2
      ZZ35S - Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
      ZZ35S
      Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
    • 3
      S35S - Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
      S35S
      Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
    • 4
      VZ124W - Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита в/у VOLTA
      VZ124W
      Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита в/у VOLTA
    • 5
      VZ123W - Двері білі пластикові для 3-рядного ММ-щита в/у VOLTA
      VZ123W
      Двері білі пластикові для 3-рядного ММ-щита в/у VOLTA

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна