Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Блок живлення для шинної системи 4 доступні продукти -
Пристрій захисту від перенапруги для мереж передачі даних/MCR-технології 1 доступні продукти -
Інтерфейс для шинної системи 1 доступні продукти -
Системний інтерфейс/медіа-шлюз для шинної системи 4 доступні продукти -
Термінал підключення/відгалуження для шинної системи 1 доступні продукти -
З’єднувач ліній/областей шини 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
-
Підтримувані режими конфігураціїETS, easy
-
Із системою шин KNXТак
-
Із системою шин KNX радіоНі
-
Висота44 mm
-
Ширина43 mm
-
Глибина22 mm
-
Вбудована глибина40 mm
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Система шинKNX Secure
-
ColourСвітло-сірий
-
З вимикачем для ручного перемиканняТак
-
Радіочастотний двостороннійНі
-
Максимальний комутаційний струм6 A
-
Номінальний струм IN6 A
-
Споживання струму шини під час простою5 mA
-
Частота50 - 60 Hz
-
Вихідна потужність500 W
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа500 W
-
Потужність лампи розжарювання500 - 500 W
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
-
Системна напруга30 В DC через шину
-
Робоча напруга шини21 - 32 V
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Робоча температура-5 - 45 °C
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.75 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.75 - 2.5 mm²
-
ФункціяЗ функціями захисту, наприклад, від вітру, дощу, тривоги, З функцією позиціонування для положення жалюзі та ламелей, З функцією захисту від сонця
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихОсновна інформація, Загальна діагностика, Статус "Увімк./Вимк.", Сценарії, Діагностика програмного забезпечення
-
Формати данихKNX (TP)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу TYBS602F
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01
PDF789,81 kB
Інструкція з експлуатації en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2025-04-28
PDF789,46 kB -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11
PDF5,05 MB
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15
PDF4,89 MB -
Інструкція
Інструкція en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21
PDF1,54 MB -
База даних продуктів KNX
База даних продуктів KNX International 2024-05-07
KNXPROD304,83 kB -
Посібник із застосування
Посібник із застосування en-GB 2024-06-27
PDF1,86 MB
Посібник із застосування en-GB 2026-08-24
PDF3,93 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF363,61 kB
UKCA Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2024-04-04
PDF270,10 kB