Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 11 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняПеред
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераШвидкознімний термінал
-
Тип контактів1НЗ + 1НВ
Розміри
-
Висота11 mm
-
Ширина95 mm
-
Глибина124 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HZ160
Додатковий контакт для вимикачів HI, 250В/12А
PDF -
Інструкція з встановлення
Contact auxiliaire pour HI
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF294,15 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21
PDF611,04 kB
Більше документації