The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Вимикачі та перемикачі навантаження
  • Перекидні перемикачі
  • HI461
  • Захисні та комутаційні апарати

HI461

EAN
3250613133559
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

HI461

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (7)
    • Кришка клеми 1 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 2 доступні продукти
    • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка клеми
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • Блок допоміжних контактів
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • Робочий вал вимикача
    • HZI204

      Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 800-1250A

      0,00 EUR  / *
    • HZ163

      Фазна шина для вимикачів HIB/HIC, 1250A

      0,00 EUR  / *
    • HZ162

      Фазна шина для вимикачів HIB/HIC, 800-1000A

      0,00 EUR  / *
    • HZ160

      Додатковий контакт для вимикачів HI, 250В/12А

      0,00 EUR  / *
    • HZI003

      Ручка виносна IP55 для вимикачів HI 800А-1600A

      0,00 EUR  / *
    • HZC106

      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC105

      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-200мм

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • HZI204

      Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 800-1250A

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      1,000 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      12,000 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      1,000 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      64 kA
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      50 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      658,000 W
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      187,60 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Тип полюса
      4P
    Розміри
    • Висота
      321 mm
    • Ширина
      466 mm
    • Глибина
      375 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      4x 185 mm²

    Завантаження

    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HI462 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1250А, 4п
      HI462
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1250А, 4п
    • 2
      HI464 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1600А, 4п
      HI464
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1600А, 4п
    • 3
      HI454 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 250А, 4п
      HI454
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 250А, 4п
    • 4
      HI458 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 630А, 4п
      HI458
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 630А, 4п
    • 5
      HIM406 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 63А, 3P+N , 8м
      HIM406
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 63А, 3P+N , 8м

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна