The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Вимикачі та перемикачі навантаження
  • Аксесуари для перекидних вимикачів
  • HZ162
  • Захисні та комутаційні апарати

Фазна шина для вимикачів HIB/HIC, 800-1000A HZ162

EAN
3250613361624
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Фазна шина для вимикачів HIB/HIC, 800-1000A

HZ162

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 4 доступні продукти

Згадується в

  • HI462

    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1250А, 4п

    0,00 EUR  / *
  • HI460

    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 800А, 4п

    0,00 EUR  / *
  • HI464

    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1600А, 4п

    0,00 EUR  / *
  • HI461

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    800 A
Архітектура
  • Кількість полюсів
    4

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration HZ162
PDF
Hager RoHS report HZ162
PDF

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HZC312 - Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 2НВ, 250В/5А
    HZC312
    Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 2НВ, 250В/5А
  • 2
    HZ160 - Додатковий контакт для вимикачів HI, 250В/12А
    HZ160
    Додатковий контакт для вимикачів HI, 250В/12А
  • 3
    HZ160R - Додатковий контакт для вимикачів HI…R, 2 переми.контакти, 250В/5А
    HZ160R
    Додатковий контакт для вимикачів HI…R, 2 переми.контакти, 250В/5А
  • 4
    HZC101 - Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 200мм
    HZC101
    Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 200мм
  • 5
    HZC202 - Комплект кришок для захисту контактів для вимикачів HA, HI, 125А-160А, 4п
    HZC202
    Комплект кришок для захисту контактів для вимикачів HA, HI, 125А-160А, 4п

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна