The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перекидні перемикачі
    • HI455
    EAN
    3250613133542
    Упаковка
    1 Штука
    • Перекидні перемикачі

    HI455

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    HI455

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка клеми 2 доступні продукти
    • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 1 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти
    • Робочий вал вимикача 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка клеми
    • Блок допоміжних контактів
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • Робочий вал вимикача
    • HZI202

      Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 250-400A

      0,00 EUR  / *
    • HZC204

      Комплект кришок для захисту контактів для вимикачів HA, HI, 250А-400А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HZ160

      Додатковий контакт для вимикачів HI, 250В/12А

      0,00 EUR  / *
    • HZ158

      Фазна шина для вимикачів HI, 400A

      0,00 EUR  / *
    • HZI002

      Зовнішня ручка для вимикачів HI

      0,00 EUR  / *
    • HZC102

      Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC101

      Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 200мм

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      1,000 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      12,000 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      315 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      15 kA
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      50 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      207,000 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Елемент керування/функціонування
      Довга поворотна ручка
    • Тип полюса
      4P
    Розміри
    • Висота
      170 mm
    • Ширина
      312 mm
    • Глибина
      218 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      120 - 240 mm²

    Завантаження

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HI455 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HI455

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-04

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      1,35 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-09-07

      PDF
      621,91 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HI451 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 125А, 4п
      HI451
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 125А, 4п
    • 2
      HIM404 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 40А, 3P+N , 7м
      HIM404
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 40А, 3P+N , 7м
    • 3
      HI405R - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 100А, 400/690В, 4-полюсний, 12м
      HI405R
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 100А, 400/690В, 4-полюсний, 12м
    • 4
      HI462 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1250А, 4п
      HI462
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1250А, 4п
    • 5
      HI406R - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 125А, 400/690В, 4-полюсний, 12м
      HI406R
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 125А, 400/690В, 4-полюсний, 12м

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна