The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перекидні перемикачі
    • HI451
    EAN
    3250613190224
    Упаковка
    1 Штука
    • Перекидні перемикачі

    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 125А, 4п HI451

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 125А, 4п

    HI451

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти
    • Кришка клеми 2 доступні продукти
    • Робочий вал вимикача 2 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Блок допоміжних контактів
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • Кришка клеми
    • Робочий вал вимикача
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • HZ160

      Додатковий контакт для вимикачів HI, 250В/12А

      0,00 EUR  / *
    • HZI002

      Зовнішня ручка для вимикачів HI

      0,00 EUR  / *
    • HZC202

      Комплект кришок для захисту контактів для вимикачів HA, HI, 125А-160А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HZI201

      Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 125-160A

      0,00 EUR  / *
    • HZC102

      Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC101

      Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 200мм

      0,00 EUR  / *
    • HZ156

      Фазна шина для вимикачів HI, 125/160A

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      800 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      125 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      12 kA
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      100 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      82,000 W
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      7,60 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Елемент керування/функціонування
      Довга поворотна ручка
    • Тип полюса
      4P
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      9 - 9,9 Nm
    Розміри
    • Висота
      135 mm
    • Ширина
      251 mm
    • Глибина
      218 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Емність
    • Кільксть модулів
      8,5
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      35 - 50 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HI451
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HI451 | Hager

      Зображення продукту HI451

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HI451 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HI451

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 125А, 4п

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      1,35 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HIM304 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 40А, 3п, 5м
      HIM304
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 40А, 3п, 5м
    • 2
      HI452 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 160А, 4п
      HI452
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 160А, 4п
    • 3
      HIM402 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 20А, 3P+N , 7м
      HIM402
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 20А, 3P+N , 7м
    • 4
      HIM404 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 40А, 3P+N , 7м
      HIM404
      Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 40А, 3P+N , 7м
    • 5
      HI461 -
      HI461

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна