The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Аксесуари для вимикачів навантаження
    • HZC101
    EAN
    3250613362553
    Упаковка
    1 Штука
    • Аксесуари для вимикачів навантаження
    • Аксесуари для перекидних вимикачів
    • Побачити більше

    Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 200мм HZC101

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 200мм

    HZC101

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 19 доступні продукти

    Згадується в

    • HA357

      Вимикач навантаження, 400А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HA453

      Вимикач навантаження корпусний до 95мм2, 4п 200А

      0,00 EUR  / *
    • HA353

      Вимикач навантаження корпусний до 95мм2, 3п 200А

      0,00 EUR  / *
    • HI455

      0,00 EUR  / *
    • HI453

      0,00 EUR  / *
    • HI451

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 125А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HA351

      Вимикач навантаження корпусний до 50мм2, 3п 125А

      0,00 EUR  / *
    • HA352

      Вимикач навантаження, 160А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HA451

      Вимикач навантаження корпусний до 50мм2, 4п 125А

      0,00 EUR  / *
    • HA452

      Вимикач навантаження, 160А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HI458

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 630А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HA358

      Вимикач навантаження, 630А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HA458

      Вимикач навантаження, 630А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HA354

      Вимикач навантаження, 250А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HA454

      Вимикач навантаження, 250А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HA457

      Вимикач навантаження, 400А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HI452

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 160А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HI454

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 250А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HI456

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 400А, 4п

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Довжина
      200 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZC101
    PDF
    RoHS report HZC101
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZC101 | Hager

      Зображення продукту HZC101

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZC101 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZC101

      Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 200мм

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HZI417 - Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 2000А-3200А
      HZI417
      Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 2000А-3200А
    • 2
      HZ035 - Перегородка для вимикачів HA, 630А, 4п
      HZ035
      Перегородка для вимикачів HA, 630А, 4п
    • 3
      HZ184 - Комплект клем подвійний для Al і Cu, 250А, 16-185мм2, 3п
      HZ184
      Комплект клем подвійний для Al і Cu, 250А, 16-185мм2, 3п
    • 4
      HZC215 - Кришка вехня та нижня для вимикачів HAD3…
      HZC215
      Кришка вехня та нижня для вимикачів HAD3…
    • 5
      HZ046 - Захисиний екран для вимикачів HA 800А, 4п
      HZ046
      Захисиний екран для вимикачів HA 800А, 4п

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна