The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Вимикачі та перемикачі навантаження
  • Перекидні перемикачі
  • HI458
  • Захисні та комутаційні апарати

Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 630А, 4п HI458

EAN
3250613190057
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 630А, 4п

HI458

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Кришка клеми 2 доступні продукти
  • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
  • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 1 доступні продукти
  • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти
  • Робочий вал вимикача 2 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Кришка клеми
  • Блок допоміжних контактів
  • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
  • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
  • Робочий вал вимикача
  • HZI203

    Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 630A

    0,00 EUR  / *
  • HZC206

    Комплект кришок для захисту контактів для вимикачів HA, HI, 630А, 3п

    0,00 EUR  / *
  • HZ160

    Додатковий контакт для вимикачів HI, 250В/12А

    0,00 EUR  / *
  • HZ159

    Фазна шина для вимикачів HI, 630A

    0,00 EUR  / *
  • HZI002

    Зовнішня ручка для вимикачів HI

    0,00 EUR  / *
  • HZC102

    Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 320мм

    0,00 EUR  / *
  • HZC101

    Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 200мм

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Напруга
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    1,000 V
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    12,000 V
Електричний струм
  • Номінальний струм
    630 A
  • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
    17 kA
  • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
    50 kA
Потужність
  • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
    414,000 W
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    129,60 W
Архітектура
  • Кількість полюсів
    4
  • Тип полюса
    4P
Розміри
  • Висота
    260 mm
  • Ширина
    379 mm
  • Глибина
    295 mm
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP00
Ємність
  • Кільксть модулів
    12
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz
Умови використання
  • Робоча температура
    -20 - 70 °C
Під’єднання
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    2x 185 mm²

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

REACH declaration HI458
PDF

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HI462 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1250А, 4п
    HI462
    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1250А, 4п
  • 2
    HI464 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1600А, 4п
    HI464
    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1600А, 4п
  • 3
    HI454 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 250А, 4п
    HI454
    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 250А, 4п
  • 4
    HIM406 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 63А, 3P+N , 8м
    HIM406
    Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 63А, 3P+N , 8м
  • 5
    HI453 -
    HI453

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна