The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Вимикачі та перемикачі навантаження
  • Перекидні перемикачі
  • HI453
  • Захисні та комутаційні апарати

HI453

EAN
3250613133535
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

HI453

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
  • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти
  • Кришка клеми 2 доступні продукти
  • Робочий вал вимикача 2 доступні продукти
  • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Блок допоміжних контактів
  • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
  • Кришка клеми
  • Робочий вал вимикача
  • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
  • HZ160

    Додатковий контакт для вимикачів HI, 250В/12А

    0,00 EUR  / *
  • HZI002

    Зовнішня ручка для вимикачів HI

    0,00 EUR  / *
  • HZC202

    Комплект кришок для захисту контактів для вимикачів HA, HI, 125А-160А, 4п

    0,00 EUR  / *
  • HZI201

    Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 125-160A

    0,00 EUR  / *
  • HZC102

    Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 320мм

    0,00 EUR  / *
  • HZC101

    Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 200мм

    0,00 EUR  / *
  • HZ156

    Фазна шина для вимикачів HI, 125/160A

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Напруга
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    800 V
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    8,000 V
Електричний струм
  • Номінальний струм
    200 A
  • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
    12 kA
  • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
    50 kA
Потужність
  • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
    131,000 W
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    16,40 W
Архітектура
  • Кількість полюсів
    4
  • Тип полюса
    4P
Розміри
  • Висота
    135 mm
  • Ширина
    251 mm
  • Глибина
    218 mm
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP00
Під’єднання
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    50 - 120 mm²

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HI462 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1250А, 4п
    HI462
    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1250А, 4п
  • 2
    HI464 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1600А, 4п
    HI464
    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1600А, 4п
  • 3
    HI454 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 250А, 4п
    HI454
    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 250А, 4п
  • 4
    HI458 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 630А, 4п
    HI458
    Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 630А, 4п
  • 5
    HIM406 - Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 63А, 3P+N , 8м
    HIM406
    Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 63А, 3P+N , 8м

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна