Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти -
Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти -
Кришка клеми 2 доступні продукти -
Робочий вал вимикача 2 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui800 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
Електричний струм
-
Номінальний струм160 A
-
Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 6094712 kA
-
Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG100 kA
Потужність
-
Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1105,000 W
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом12,80 W
Архітектура
-
Кількість полюсів4
-
Елемент керування/функціонуванняДовга поворотна ручка
-
Тип полюса4P
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування9 - 9,9 Nm
Розміри
-
Висота135 mm
-
Ширина251 mm
-
Глибина218 mm
Елементи керування та індикатори
-
Мотор привід інтегрованийНі
Кришка, дверцята
-
Можливість блокуванняТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP00
Емність
-
Кільксть модулів8,5
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Умови використання
-
Робоча температура-20 - 70 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника35 - 95 mm²
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HI452
Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 160А, 4п
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04
PDF1,35 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB
Більше документації