The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Вимикачі навантаження
    • HA454
    EAN
    3250613114541
    Упаковка
    1 Штука
    • Вимикачі навантаження

    Вимикач навантаження, 250А, 4п HA454

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач навантаження, 250А, 4п

    HA454

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка клеми 2 доступні продукти
    • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
    • Робочий вал вимикача 2 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка клеми
    • Блок допоміжних контактів
    • Робочий вал вимикача
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • HZ044

      Захисиний екран для вимикачів HA 250А-400А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HZC204

      Комплект кришок для захисту контактів для вимикачів HA, HI, 250А-400А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HZ023

      Додатковий контакт для вимикачів HA..., 250В/5А

      0,00 EUR  / *
    • HZC102

      Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC101

      Подовжуючий шток для вимикачів HA, HI, 200мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC002

      Зовнішня ручка для вимикачів HA…

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      250 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      9 kA
    • Допустимий номінальний струм для AC21
      250 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія A
      250 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія B
      250 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія A
      250 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія B
      250 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія A
      200 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія B
      200 A
    • Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 415 В AC згідно з IEC 60947-3
      15,30 kA
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 60947
      9 kA
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Елемент керування/функціонування
      Довга поворотна ручка
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    • Тип полюса
      4P
    Розміри
    • Висота
      160 mm
    • Ширина
      125 mm
    • Глибина
      230 mm
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      150 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      150 mm²
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      800 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    Потужність
    • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
      5,80 W
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      17,40 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      164,000 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC23
      112,000 W
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Функції
    • Є перемикачем зворотного ходу
      Ні
    • Версія для установки аварійної зупинки
      Ні
    • Версія як головний перемикач
      Так
    • Версія як перемикач для технічного обслуговування/обслуговувальний вимикач
      Так
    • Версія як захисний перемикач
      Так
    • Варіант у виконанні компактного вимикача-роз’єднувача
      Так
    Обладнання
    • Моторпривід опціонально
      Ні
    • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      0
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      20 - 22 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA454
    PDF
    RoHS report HA454
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HA454 | Hager

      Зображення продукту HA454

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HA454 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HA454

      Вимикач навантаження, 250А, 4п

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HA462 - Вимикач навантаження корпусний до 4х185мм2, 4п 1250А
      HA462
      Вимикач навантаження корпусний до 4х185мм2, 4п 1250А
    • 2
      HA364 - Вимикач навантаження корпусний до 6х185мм2, 3п 1600А
      HA364
      Вимикач навантаження корпусний до 6х185мм2, 3п 1600А
    • 3
      HA366 - Вимикач навантаження корпусний 3п 2500А
      HA366
      Вимикач навантаження корпусний 3п 2500А
    • 4
      HAB306 - Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 3п, 2.5м
      HAB306
      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 3п, 2.5м
    • 5
      HAC406 - Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 4п, 4м
      HAC406
      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 4п, 4м

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна