Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 16 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняПеред
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераШвидкознімний термінал
-
Тип контактів1x перемикання
Розміри
-
Висота24 mm
-
Ширина95 mm
-
Глибина124 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HZ023
Додатковий контакт для вимикачів HA..., 250В/5А
PDF -
Інструкція з встановлення
Contact auxiliaire HAxxxxA
Інструкція з встановлення zh-CN, en-GB 2019-01-21
PDF125,98 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21
PDF611,04 kB
Більше документації