The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Аксесуари для вимикачів навантаження
    • HZI210
    EAN
    3250613362959
    Упаковка
    1 Штука
    • Аксесуари для вимикачів навантаження

    Кришка для пломбування 4п для модульних вимикачіва HIC HZI210

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кришка для пломбування 4п для модульних вимикачіва HIC

    HZI210

    • Аксесуари
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 6 доступні продукти

    Згадується в

    • HIC416A

      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 160А

      0,00 EUR  / *
    • HIC412A

      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 125А

      0,00 EUR  / *
    • HIC410A

      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 100А

      0,00 EUR  / *
    • HIC408A

      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 80А

      0,00 EUR  / *
    • HIC406A

      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 63А

      0,00 EUR  / *
    • HIC404A

      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 40А

      0,00 EUR  / *

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZI210
    PDF
    RoHS report HZI210
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZI210 | Hager

      Зображення продукту HZI210

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZI210 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZI210

      Кришка для пломбування 4п для модульних вимикачіва HIC

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HZC106 - Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-320мм
      HZC106
      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-320мм
    • 2
      HZ035 - Перегородка для вимикачів HA, 630А, 4п
      HZ035
      Перегородка для вимикачів HA, 630А, 4п
    • 3
      HZI417 - Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 2000А-3200А
      HZI417
      Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 2000А-3200А
    • 4
      HZ036 - Захисиний екран для вимикачів HA 800А, 3п
      HZ036
      Захисиний екран для вимикачів HA 800А, 3п
    • 5
      HZ164 - Фазна шина для вимикачів HIB/HIC, 1600A
      HZ164
      Фазна шина для вимикачів HIB/HIC, 1600A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна