The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А
    • HIC406A
    EAN
    3250613191221
    Упаковка
    1 Штука
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А

    Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 63А HIC406A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 63А

    HIC406A

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 2 доступні продукти
    • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
    • Кришка клеми 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • Блок допоміжних контактів
    • Кришка клеми
    • HZI400

      Шинна перемичка для модульних вимикачіва HIC 20А-125А

      0,00 EUR  / *
    • HZI230

      Контакт для вимірювання напруги для вимикачів HAE та модульних HIC до 160А, 1п

      0,00 EUR  / *
    • HZI300

      0,00 EUR  / *
    • HZI210

      Кришка для пломбування 4п для модульних вимикачіва HIC

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      63 A
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      50 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      41,000 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Так
    • Підходить для розподільчого щита
      Так
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка, Монтажна панель

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HIC406A
    PDF
    RoHS report HIC406A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HIC406A | Hager

      Зображення продукту HIC406A

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HIC406A | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HIC406A

      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 63А

      PDF
    • Operating manual

      Зображення Operating manual International 2021-01-19 | Hager

      Operating manual International 2021-01-19

      PDF
      5,29 MB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2018-11-23 | Hager

      Installation manual International 2018-11-23

      PDF
      2,23 MB
      Зображення Installation manual International 2020-04-14 | Hager

      Installation manual International 2020-04-14

      PDF
      1,89 MB
      Зображення Installation manual uk-UA 2020-04-14 | Hager

      Installation manual uk-UA 2020-04-14

      PDF
      1014,51 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HIC416G -
      HIC416G
    • 2
      HIC425G -
      HIC425G
    • 3
      HIC412G -
      HIC412G
    • 4
      HIC491G -
      HIC491G
    • 5
      HIC494G -
      HIC494G

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна