The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Аксесуари для вимикачів навантаження
    • HZC002
    EAN
    3250613362546
    Упаковка
    1 Штука
    • Аксесуари для вимикачів навантаження

    Зовнішня ручка для вимикачів HA… HZC002

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Зовнішня ручка для вимикачів HA…

    HZC002

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 12 доступні продукти

    Згадується в

    • HA457

      Вимикач навантаження, 400А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HA454

      Вимикач навантаження, 250А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HA354

      Вимикач навантаження, 250А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HA458

      Вимикач навантаження, 630А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HA358

      Вимикач навантаження, 630А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HA357

      Вимикач навантаження, 400А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HA452

      Вимикач навантаження, 160А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HA451

      Вимикач навантаження корпусний до 50мм2, 4п 125А

      0,00 EUR  / *
    • HA352

      Вимикач навантаження, 160А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HA351

      Вимикач навантаження корпусний до 50мм2, 3п 125А

      0,00 EUR  / *
    • HA353

      Вимикач навантаження корпусний до 95мм2, 3п 200А

      0,00 EUR  / *
    • HA453

      Вимикач навантаження корпусний до 95мм2, 4п 200А

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZC002
    PDF
    RoHS report HZC002
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZC002 | Hager

      Зображення продукту HZC002

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZC002 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZC002

      Зовнішня ручка для вимикачів HA…

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення notice poignée pour commande rotative | Hager

      notice poignée pour commande rotative

      Інструкція з встановлення International 2019-12-06

      PDF
      1,01 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HZI417 - Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 2000А-3200А
      HZI417
      Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 2000А-3200А
    • 2
      HZ036 - Захисиний екран для вимикачів HA 800А, 3п
      HZ036
      Захисиний екран для вимикачів HA 800А, 3п
    • 3
      HZ035 - Перегородка для вимикачів HA, 630А, 4п
      HZ035
      Перегородка для вимикачів HA, 630А, 4п
    • 4
      HZI210 - Кришка для пломбування 4п для модульних вимикачіва HIC
      HZI210
      Кришка для пломбування 4п для модульних вимикачіва HIC
    • 5
      HZC106 - Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-320мм
      HZC106
      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-320мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна