The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Аксесуари для перекидних вимикачів
    • HZI204
    EAN
    3250613362188
    Упаковка
    1 Штука
    • Аксесуари для перекидних вимикачів

    Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 800-1250A HZI204

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 800-1250A

    HZI204

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Перекидний вимикач 3 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 3 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Перекидний вимикач
    • HI462

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1250А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HI460

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 800А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HI461

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • HI462

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 1250А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HI460

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 800А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HI461

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      4P

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZI204
    PDF
    RoHS report HZI204
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZI204 | Hager

      Зображення продукту HZI204

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZI204 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZI204

      Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 800-1250A

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HZC311 - Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 1НВ+1НЗ, 250В/5А
      HZC311
      Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 1НВ+1НЗ, 250В/5А
    • 2
      HZI202 - Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 250-400A
      HZI202
      Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 250-400A
    • 3
      HZ160R - Додатковий контакт для вимикачів HI…R, 2 переми.контакти, 250В/5А
      HZ160R
      Додатковий контакт для вимикачів HI…R, 2 переми.контакти, 250В/5А
    • 4
      HZI201 - Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 125-160A
      HZI201
      Комплект ізолюючих загородок виводів для HIC/HIB, 125-160A
    • 5
      HZC105 - Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-200мм
      HZC105
      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-200мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна