Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 1НВ+1НЗ, 250В/5А HZC311
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 27 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняСторона
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Під’єднання
-
Тип контактів1НЗ + 1НВ
Розміри
-
Висота17 mm
-
Ширина66 mm
-
Глибина80 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HZC311
Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 1НВ+1НЗ, 250В/5А
PDF -
Інструкція з встановлення
Contact auxiliaire HZC
Installation manual zh-CN, en-GB 2013-12-18
PDF1,30 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Більше документації