The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перекидні перемикачі
    • HIM306
    EAN
    3250613140526
    Упаковка
    1 Штука
    • Модульні вимикачі навантаження
    • Перекидні перемикачі
    • Побачити більше

    Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 63А, 3п, 6м HIM306

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 63А, 3п, 6м

    HIM306

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка клеми 2 доступні продукти
    • Робочий вал вимикача 3 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти
    • Блок допоміжних контактів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка клеми
    • Робочий вал вимикача
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • Блок допоміжних контактів
    • HZC213

      Кришка вехня та нижня для вимикачів HIM306, HIM308

      0,00 EUR  / *
    • HZC214

      Кришка вехня та нижня для вимикачів HAC4…

      0,00 EUR  / *
    • HZC111

      Подовжуючий шток для вимикачів HAB, HAC, HAD, HIM, 150мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC113

      Подовжуючий шток для вимикачів HAB, HAC, HAD, HIM, 320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC112

      Подовжуючий шток для вимикачів HAB, HAC, HAD, HIM, 200мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC016

      Зовнішня ручка для вимикачів HIM

      0,00 EUR  / *
    • HZC312

      Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 2НВ, 250В/5А

      0,00 EUR  / *
    • HZC311

      Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 1НВ+1НЗ, 250В/5А

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      800 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      63 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      1,50 kA
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      50 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      41,000 W
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      4,50 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3
    • Елемент керування/функціонування
      Коротка поворотна ручка
    • Тип полюса
      3P
    Розміри
    • Висота
      93,5 mm
    • Ширина
      105 mm
    • Глибина
      110 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Емність
    • Кільксть модулів
      6
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      2.5 - 35 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      2.5 - 35 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HIM306
    PDF
    RoHS report HIM306
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HIM306 | Hager

      Зображення продукту HIM306

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HIM306 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HIM306

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 63А, 3п, 6м

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2022-04-07 | Hager

      Installation manual International 2022-04-07

      PDF
      1,62 MB
      Зображення Інструкція з встановлення International 2024-11-28 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2024-11-28

      PDF
      1,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HAE416 - Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 70мм2, 4п 160А
      HAE416
      Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 70мм2, 4п 160А
    • 2
      HAC408 - Вимикач навантаження поворотний 400/690В 80А, 4п, 4м
      HAC408
      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 80А, 4п, 4м
    • 3
      HAB404 - Вимикач навантаження поворотний 400/690В 40А, 4п, 3.5м
      HAB404
      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 40А, 4п, 3.5м
    • 4
      HAB302 - Вимикач навантаження поворотний 400/690В, 20А, 3п, 2.5м
      HAB302
      Вимикач навантаження поворотний 400/690В, 20А, 3п, 2.5м
    • 5
      HAC310 - Вимикач навантаження поворотний 400/690В 100А, 3п, 3м
      HAC310
      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 100А, 3п, 3м

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна