Подовжуючий шток для вимикачів HAB,HAC,HAD,HIM, 200мм HZC112
EAN
3250613140663
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 23 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Довжина200 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу HZC112
Подовжуючий шток для вимикачів HAB,HAC,HAD,HIM, 200мм
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-04-08
PDF2,05 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Більше документації