The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Вимикачі навантаження
    • HAC408
    EAN
    3250613140380
    Упаковка
    1 Штука
    • Модульні вимикачі навантаження
    • Вимикачі навантаження
    • Побачити більше

    Вимикач навантаження поворотний 400/690В 80А, 4п, 4м HAC408

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач навантаження поворотний 400/690В 80А, 4п, 4м

    HAC408

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Робочий вал вимикача 3 доступні продукти
    • Кришка клеми 1 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти
    • Блок допоміжних контактів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Робочий вал вимикача
    • Кришка клеми
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • Блок допоміжних контактів
    • HZC111

      Подовжуючий шток для вимикачів HAB, HAC, HAD, HIM, 150мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC113

      Подовжуючий шток для вимикачів HAB, HAC, HAD, HIM, 320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC112

      Подовжуючий шток для вимикачів HAB, HAC, HAD, HIM, 200мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC214

      Кришка вехня та нижня для вимикачів HAC4…

      0,00 EUR  / *
    • HZC010

      Зовнішня ручка для вимикачів HAB, HAC

      0,00 EUR  / *
    • HZC312

      Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 2НВ, 250В/5А

      0,00 EUR  / *
    • HZC311

      Додатковий контакт до вимикачів навантаження поворотних, 1НВ+1НЗ, 250В/5А

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      80 A
    • Допустимий номінальний струм для AC21
      80 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія A
      80 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія B
      80 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія A
      80 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія B
      80 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія A
      80 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія B
      80 A
    • Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 415 В AC згідно з IEC 60947-3
      2,10 kA
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 60947
      1,50 kA
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw t= 1 с, 380–415 В AC згідно з IEC 60947-3
      1,50 kA
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      50 kA
    Архітектура
    • Тип полюса
      4P
    • Елемент керування/функціонування
      Коротка поворотна ручка
    • Нейтральне положення
      Без нейтралі
    • Кількість полюсів
      4
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      35 mm²
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      800 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Потужність
    • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
      2,40 W
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      9,60 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      52,000 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC23
      36,000 W
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      3,5 - 3,85 Nm
    Обладнання
    • Моторпривід опціонально
      Ні
    • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      0
    • Запечатуваний
      Так
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Частота
    • Частота
      50 - +50 Hz
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Функції
    • Є перемикачем зворотного ходу
      Ні
    • Версія для установки аварійної зупинки
      Ні
    • Версія як головний перемикач
      Так
    • Версія як перемикач для технічного обслуговування/обслуговувальний вимикач
      Так
    • Версія як захисний перемикач
      Так
    • Варіант у виконанні компактного вимикача-роз’єднувача
      Так
    Емність
    • Кільксть модулів
      4

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HAC408
    PDF
    RoHS report HAC408
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HAC408 | Hager

      Зображення продукту HAC408

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HAC408 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HAC408

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 80А, 4п, 4м

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2022-04-08 | Hager

      Installation manual International 2022-04-08

      PDF
      1,72 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HA462 - Вимикач навантаження корпусний до 4х185мм2, 4п 1250А
      HA462
      Вимикач навантаження корпусний до 4х185мм2, 4п 1250А
    • 2
      HA454 - Вимикач навантаження, 250А, 4п
      HA454
      Вимикач навантаження, 250А, 4п
    • 3
      HA366 - Вимикач навантаження корпусний 3п 2500А
      HA366
      Вимикач навантаження корпусний 3п 2500А
    • 4
      HA364 - Вимикач навантаження корпусний до 6х185мм2, 3п 1600А
      HA364
      Вимикач навантаження корпусний до 6х185мм2, 3п 1600А
    • 5
      HAC406 - Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 4п, 4м
      HAC406
      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 4п, 4м

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна