The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Аксесуари для вимикачів навантаження
    • HZC010
    EAN
    3250613140625
    Упаковка
    1 Штука
    • Модульні вимикачі навантаження
    • Аксесуари для вимикачів навантаження
    • Побачити більше

    Зовнішня ручка для вимикачів HAB, HAC HZC010

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Зовнішня ручка для вимикачів HAB, HAC

    HZC010

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 14 доступні продукти

    Згадується в

    • HAB406

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 4п, 3.5м

      0,00 EUR  / *
    • HAB404

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 40А, 4п, 3.5м

      0,00 EUR  / *
    • HAB403

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 32А, 4п, 3.5м

      0,00 EUR  / *
    • HAB402

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 20А, 4п, 3.5м

      0,00 EUR  / *
    • HAC408

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 80А, 4п, 4м

      0,00 EUR  / *
    • HAC410

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 100А, 4п, 4м

      0,00 EUR  / *
    • HAC406

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 4п, 4м

      0,00 EUR  / *
    • HAC308

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 80А, 3п, 3м

      0,00 EUR  / *
    • HAB303

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 32А, 3п, 2.5м

      0,00 EUR  / *
    • HAB304

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 40А, 3п, 2.5м

      0,00 EUR  / *
    • HAB306

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 3п, 2.5м

      0,00 EUR  / *
    • HAB302

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В, 20А, 3п, 2.5м

      0,00 EUR  / *
    • HAC306

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 3п, 3м

      0,00 EUR  / *
    • HAC310

      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 100А, 3п, 3м

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZC010
    PDF
    RoHS report HZC010
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZC010 | Hager

      Зображення продукту HZC010

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZC010 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZC010

      Зовнішня ручка для вимикачів HAB, HAC

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Instruction manual International 2009-10-09 | Hager

      Instruction manual International 2009-10-09

      PDF
      1,82 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HZC215 - Кришка вехня та нижня для вимикачів HAD3…
      HZC215
      Кришка вехня та нижня для вимикачів HAD3…
    • 2
      HZC217 - Кришка для захисту контактів (верх+низ) для вимикачів HAE 100-160А, 3п
      HZC217
      Кришка для захисту контактів (верх+низ) для вимикачів HAE 100-160А, 3п
    • 3
      HZ036 - Захисиний екран для вимикачів HA 800А, 3п
      HZ036
      Захисиний екран для вимикачів HA 800А, 3п
    • 4
      HZI414 - Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 800А-1000А
      HZI414
      Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 800А-1000А
    • 5
      HZ035 - Перегородка для вимикачів HA, 630А, 4п
      HZ035
      Перегородка для вимикачів HA, 630А, 4п

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна