The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Вимикачі навантаження
    • HA360
    EAN
    3250613119676
    Упаковка
    1 Штука
    • Вимикачі навантаження

    Вимикач навантаження корпусний до 2х300мм2, 3п 800А HA360

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач навантаження корпусний до 2х300мм2, 3п 800А

    HA360

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка клеми 1 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка клеми
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • HZ036

      Захисиний екран для вимикачів HA 800А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HZC003

      Ручка виносна IP55 для вимикачів HFD 630А

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      800 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      26 kA
    • Допустимий номінальний струм для AC21
      800 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія A
      800 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія B
      800 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія A
      800 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія B
      800 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія A
      800 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія B
      800 A
    • Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 415 В AC згідно з IEC 60947-3
      48 kA
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 60947
      26 kA
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3
    • Елемент керування/функціонування
      Довга поворотна ручка
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    • Тип полюса
      3P
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      2x 300 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      2x 300 mm²
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      1,000 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      12,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    Потужність
    • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
      39,70 W
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      119,10 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      526,000 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC23
      360,000 W
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Функції
    • Є перемикачем зворотного ходу
      Ні
    • Версія для установки аварійної зупинки
      Ні
    • Версія як головний перемикач
      Так
    • Версія як перемикач для технічного обслуговування/обслуговувальний вимикач
      Так
    • Версія як захисний перемикач
      Так
    • Варіант у виконанні компактного вимикача-роз’єднувача
      Так
    Обладнання
    • Моторпривід опціонально
      Ні
    • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      0
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      40 - 45 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA360
    PDF
    RoHS report HA360
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HA360 | Hager

      Зображення продукту HA360

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HA360 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HA360

      Вимикач навантаження корпусний до 2х300мм2, 3п 800А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Inter. a coupure apparente HAx6x | Hager

      Inter. a coupure apparente HAx6x

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HAC406 - Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 4п, 4м
      HAC406
      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 4п, 4м
    • 2
      HA306 - Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 50мм2, 3п 125А
      HA306
      Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 50мм2, 3п 125А
    • 3
      HA452 - Вимикач навантаження, 160А, 4п
      HA452
      Вимикач навантаження, 160А, 4п
    • 4
      HA364 - Вимикач навантаження корпусний до 6х185мм2, 3п 1600А
      HA364
      Вимикач навантаження корпусний до 6х185мм2, 3п 1600А
    • 5
      HAB406 - Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 4п, 3.5м
      HAB406
      Вимикач навантаження поворотний 400/690В 63А, 4п, 3.5м

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна