The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)
    • ADS963D
    Диференційний автоматичний вимикач Hager ADS963D серії ADS з технологією QuickConnect призначений для захисту лінії від перевантаження, короткого замикання та струму витоку. Модель 1P+N має характеристику C, номінальний струм 13 А, чутливість 30 мА, тип A і вимикальну здатність 6 кА. Тип A реагує на змінні та пульсуючі витоки, характеристика C визначає спрацювання при надструмі, IP2X обмежує доступ до струмоведучих частин, а QuickConnect прискорює підключення провідників.
    EAN
    3250611068211
    Упаковка
    1 Штука
    • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)

    Диференційний автоматичний вимикач QuickConnect 1P+N 6kA C-13A 30mA A ADS963D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Диференційний автоматичний вимикач QuickConnect 1P+N 6kA C-13A 30mA A

    ADS963D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Модульна фазна шина 6 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти
    • Захисний ковпачок/планка для фазної шини 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Модульна фазна шина
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
    • Захисний ковпачок/планка для фазної шини
    • KDN263B

      Шина фазна 2P 10мм² 57M

      0,00 EUR  / *
    • KDN451D

      Шина фазна 3P+N 16мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN280A

      Шина фазна 2P 16мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN280B

      Шина фазна 2P 16мм² 57M

      0,00 EUR  / *
    • KDN451E

      Шина фазна 3P+N 16мм² 57M

      0,00 EUR  / *
    • KDN263A

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ215

      Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • KZN024

      Кришка для 4-пол. шин KDN (1шт.)

      0,00 EUR  / *
    • KZN023

      Кришка для 2- и 3-пол. шин KDN (1шт.)

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      1P+N
    • Кількість захищених полюсів
      1
    • Крива
      C
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP2X
    Основні електричні характеристики
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Макс. робоча напруга
      240 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      240 - 240 V
    • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
      3
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      13 A
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      30 mA
    • Номінальний струм за -25°C
      15,24 A
    • Номінальний струм за -20°C
      15,04 A
    • Номінальний струм за -15°C
      14,83 A
    • Номінальний струм за -10°C
      14,63 A
    • Номінальний струм за -5°C
      14,43 A
    • Номінальний струм за 0°C
      14,22 A
    • Номінальний струм за 5°C
      14,02 A
    • Номінальний струм за 10°C
      13,82 A
    • Номінальний струм за 15°C
      13,61 A
    • Номінальний струм за 20°C
      13,41 A
    • Номінальний струм за 25°C
      13,2 A
    • Номінальний струм за 30°C
      13 A
    • Номінальний струм за 35°C
      12,78 A
    • Номінальний струм за 40°C
      12,55 A
    • Номінальний струм за 45°C
      12,33 A
    • Номінальний струм за 50°C
      12,1 A
    • Номінальний струм за 55°C
      11,88 A
    • Номінальний струм за 60°C
      11,65 A
    • Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч
      1
    • Мін./макс. порогове значення теплової операції AC
      1,13 - 1,45 A
    • Номінальна здатність до розриву в робочих умовах Ics AC відповідно до IEC 60898-1
      6 kA
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      4,8 W
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Умови використання
    • Макс. висота
      2,000 m
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Робоча температура
      -25 - 40 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 70 °C
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Захист від вологості повітря
      Для будь-якого клімату
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      2,1 - 2,1 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      2,1 - 2,1 Nm
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect, quickbusbar
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      2,000
    • Кількість механічних процесів
      2,000
    Під’єднання
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1 - 25 mm²
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Розміри
    • Висота
      94 mm
    • Ширина
      35 mm
    • Глибина
      68 mm
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    REACH declaration ADS963D
    PDF
    RoHS report ADS963D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ADS963D | Hager

      Зображення продукту ADS963D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ADS963D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ADS963D

      ДАВ QC 1P+N 6kA C-13A 30mA A

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      294,58 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ADA560D - Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 10kA C-10A 30mA A
      ADA560D
      ДАВ 1P+N 10kA C-10A 30mA A
    • 2
      ADZ366D - Диференційний автомат 3x(1P+N) 6kA C-16A 30mA тип A QuickConnect
      ADZ366D
      ДАВ 3x(1P+N) 6kA C-16A 30mA тип-А QC
    • 3
      ADA532D - ДАВ 1P+N 6kA B-32A 30mA A
      ADA532D
    • 4
      ADS916D - Диференційний автоматичний вимикач QuickConnect 1P+N 6kA B-16A 30mA A
      ADS916D
      ДАВ QC 1P+N 6kA B-16A 30mA A
    • 5
      AFH960 - Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 6kA C-10A 300mA HI
      AFH960
      ДАВ 1P+N 6kA C-10A 300mA HI

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна