The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • MZ215
    EAN
    3250614560187
    Упаковка
    1 Штука

    Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В MZ215

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

    MZ215

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      68 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Сертифікати та документи

    REACH declaration MZ215
    PDF
    RoHS report MZ215
    PDF

    Завантаження

    • Зображення MZ215 | Hager

      Зображення продукту MZ215

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу MZ215 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу MZ215

      Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2013-09-05 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2013-09-05

      PDF
      808,41 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      182,48 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна