Шина фазна 3P+N 16мм² 12M KDN451D
EAN
3250613741082
Упаковка
25 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Захисний ковпачок/планка для фазної шини 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 44 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм80 A
Архітектура
-
Кількість полюсів4
Розміри
-
Довжина215 mm
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp4,000 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 400 V
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника16 mm²
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
Ємність
-
Кільксть модулів12
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу KDN451D
Шина фазна 3P+N 16мм² 12M
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBDeclaration of conformity en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB
Більше документації