The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрої виявлення дугових замикань (AFDD)
    • ARC913D
    Автоматичний вимикач з дуговим захистом Hager ARC913D серії ARC призначений для захисту однофазної лінії від перевантаження, короткого замикання та небезпечного дугового іскріння. Модель 1P+N має характеристику B, номінальний струм 13 А, вимикальну здатність 6 кА, 2 модулі та робочу напругу 230 В. AFDD виявляє дугове замикання, характеристика B визначає реакцію на надструм, а QuickConnect і біконект спрощують підключення провідників.
    EAN
    3250611010111
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрої виявлення дугових замикань (AFDD)

    Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA B-13A ARC913D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA B-13A

    ARC913D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Модульна фазна шина 6 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти
    • Захисний ковпачок/планка для фазної шини 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Модульна фазна шина
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • Захисний ковпачок/планка для фазної шини
    • KDN263B

      Шина фазна 2P 10мм² 57M

      0,00 EUR  / *
    • KDN451D

      Шина фазна 3P+N 16мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN280A

      Шина фазна 2P 16мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN280B

      Шина фазна 2P 16мм² 57M

      0,00 EUR  / *
    • KDN451E

      Шина фазна 3P+N 16мм² 57M

      0,00 EUR  / *
    • KDN263A

      0,00 EUR  / *
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • KZN024

      Кришка для 4-пол. шин KDN (1шт.)

      0,00 EUR  / *
    • KZN023

      Кришка для 2- и 3-пол. шин KDN (1шт.)

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      13 A
    • Номінальний струм за -25°C
      15,38 A
    • Номінальний струм за -20°C
      15,16 A
    • Номінальний струм за -15°C
      14,95 A
    • Номінальний струм за -10°C
      14,73 A
    • Номінальний струм за -5°C
      14,51 A
    • Номінальний струм за 0°C
      14,3 A
    • Номінальний струм за 5°C
      14,08 A
    • Номінальний струм за 10°C
      13,87 A
    • Номінальний струм за 15°C
      13,65 A
    • Номінальний струм за 20°C
      13,43 A
    • Номінальний струм за 25°C
      13,22 A
    • Номінальний струм за 30°C
      13 A
    • Номінальний струм за 35°C
      12,81 A
    • Номінальний струм за 40°C
      12,62 A
    • Номінальний струм за 45°C
      12,42 A
    • Номінальний струм за 50°C
      12,23 A
    • Номінальний струм за 55°C
      12,04 A
    • Номінальний струм за 60°C
      11,85 A
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Архітектура
    • Крива
      B
    • Кількість полюсів
      2
    • Тип полюса
      1P+N
    Основні електричні характеристики
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      2,1 - 2,1 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      2,1 - 2,1 Nm
    • Номінальний момент затягування
      2,1 - 2,1 Nm
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect, quickbusbar
    • Тип верхньої клеми для модульних пристроїв
      quickconnect
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      4,24 W
    Умови використання
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Робоча температура
      -25 - 60 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 70 °C
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      4,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      2,000
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      35,50 mm
    • Глибина
      70 mm
    Під’єднання
    • Переріз гнучких провідників для нижньої гвинтової клеми
      1 - 16 mm²
    • Переріз жорстких провідників для нижньої гвинтової клеми
      1,5 - 25,0 mm²
    • Переріз гнучких провідників для верхньої гвинтової клеми
      1,5 - 4,0 mm²
    • Переріз жорстких провідників для верхньої гвинтової клеми
      1,5 - 4,0 mm²
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz

    Завантаження

    • Зображення ARC913D | Hager

      Зображення продукту ARC913D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ARC913D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ARC913D

      Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA B-13A

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      775,85 kB
      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02

      PDF
      830,83 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      265,88 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ARF963D - Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-13A 30mA A
      ARF963D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-13A 30mA A
    • 2
      ARF960D - Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-10A 30mA A
      ARF960D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-10A 30mA A
    • 3
      ARF956D - Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-6A 30mA A
      ARF956D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-6A 30mA A
    • 4
      ARC966D - Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-16A
      ARC966D
      Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-16A
    • 5
      ARF906D - Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA B-6A 30mA A
      ARF906D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA B-6A 30mA A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна